SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-931SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1437685

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, кодирование: D, к свободный конец, Монтаж на заднюю стенку, Pg9, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 0,5 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия