SACC-SQ-M12FS-8CON-20-L180 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1408573

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Универсальный, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, A-кодирование, Пайка волной, 0,25 мм2, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку