SACC-E-M12MS-4PL-M20 - Проходная деталь
1139802

Проходная деталь, Универсальный, 4-контактный, неэкранированный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, Монтаж на передней стенке , M20 x 1,5, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, Плоская гайка прилагается

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простое подключение без инструмента по технологии push-lock
Простая идентификация отдельных проводников благодаря цветовой и числовой маркировке рычагов контактных держателей
Удобное подключение гибких проводников благодаря рычагу
Надежное и быстрое подключение электрических проводов