RF-12S1N8AA200 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1607279

Аппаратн. соединитель передняя стенка, угловой, жесткий, Винтовое крепление, M23, полюсов: 12, тип контакта: Розетка, Аксиальное уплотнительное кольцо, экранирован.: есть, размер фланца: 26 мм x 26 мм, полюсов: 12, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия