RF-12P2N8AWA00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1607260

Аппаратн. соединитель передняя стенка, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 12, тип контакта: Штифт, Аксиальное уплотнительное кольцо, экранирован.: есть, полюсов: 12, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъемы для гибкой сборки на месте
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка