CA-06S1N122S00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1619993

M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Подключение пайкой, Плоское уплотнение, размер фланца: 25 мм x 25 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъемы для гибкой сборки на месте
Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил