Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

M23-5EP198A8LDLS - Кабельный разъем
1628852

M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, длинный, экранирован.: есть, Система быстрой фиксации ONECLICK, Полюсов: 5+PE, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 17 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Система быстрой фиксации ONECLICK с оптически, гаптически и акустически однозначным положением закрытия
Надежность в самых жестких условиях: кабельные соединители с вибрационным тормозом
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Простая и экономичная подготовка кабелей: унифицированное экранирование от M17 до M40