SF-20KP013 - Обжимной контакт
1050210

Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, Отдельный контакт, диаметр контакта: 2 мм, диапазон обжима: 2,5 мм2 ... 4 мм2, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1238180

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса