M23-09P1N8A9003S
-
Переходные соединители
1629122
M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 8+1, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Заказать отдельно обжимные контакты 8 x Ø 1 мм, 1 x Ø 2 мм |
Указания по эксплуатации | Учитывать кривую зависимости силы тока от окружающей температуры. |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Изолятор | |
Указание | Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты 8 x Ø 1 мм, 1 x Ø 2 мм |
Механические ключи | N |
Материал (Изолятор) | PA 6.6 |
Циклы установки | 100 |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Исполнение контакта | Штифт |
Применение | Сигнал |
Полюсов | 9 |
Направление вращения | стандартный |
Вид при установке | 8+1 |
Высота установки | 2000 м |
Количество Контакт (Контактная группа 1) | 1 |
Диаметр Контакт (Контактная группа 1) | 2 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Контактная группа 1) | 0,5 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Контактная группа 1) | 2,5 мм² |
Расчетный ток Контакт (Контактная группа 1) | 20 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Контактная группа 1) | 300 В |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Количество Контакт (Контактная группа 2) | 8 |
Диаметр Контакт (Контактная группа 2) | 1 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Контактная группа 2) | 0,08 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Контактная группа 2) | 1 мм² |
Расчетный ток Контакт (Контактная группа 2) | 8 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Контактная группа 2) | 300 В |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Корпус | |
Исполнение | Соединительный корпус |
Тип резьбы | M23 |
Исполнение | прямой |
Тип фиксатора | для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK |
Pезьба Pg | без |
Материал (Корпус) | GD-Zn |
Материал (Уплотнение) | FKM |
Степень защиты (вставлен) | IP66/IP68 (2 м / 24 ч) |
Уплотнение | |
Наружный диаметр кабеля | 6 мм ... 10 мм |
Материал, уплотнение | FKM |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (см. Изменение хар-к) |
Высота | 2000 м |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 50 % ... 65 % |
Температура продолжительного воздействия | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 ч) |
Номер артикула | 1629122 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABRABG |
GTIN | 4055626762692 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 112,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 97,016 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
FLANGE-M23PRO-SG - Четырехгранный монтажный фланец 1055767
-
RC-Z2220 - Инструмент для монтажа и демонтажа 1604360
-
RC-Z2490 - Инструмент для монтажа и демонтажа 1611803
-
RC-Z2097 - Инструмент для монтажа и демонтажа 1604251
-
RC-Z2494 - Инструмент для монтажа и демонтажа 1614123
-
RC-11P2000 - Обжимной контакт 1596770
-
RC-12P2000 - Обжимной контакт 1597862
-
RC-1KP2000 - Обжимной контакт 1602996
-
RC-22P2000 - Обжимной контакт 1603321
-
RC-22P2300 - Обжимной контакт 1603324
-
RC-22P2400 - Обжимной контакт 1603325
-
RC-21P2000 - Обжимной контакт 1603310
-
RC-21P2300 - Обжимной контакт 1603313
-
RC-21P2400 - Обжимной контакт 1611637
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Пластиковый защитный колпачок 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Пластиковый защитный колпачок 1055749
-
RC-5SP2000 - Обжимной контакт 1603529
-
RC-59P2000 - Обжимной контакт 1603498
-
RC-5CP2000 - Обжимной контакт 1603513
-
RC-5AP2000 - Обжимной контакт 1603505
Преимущества для вас
Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Простая и экономичная подготовка кабелей: унифицированное экранирование от M17 до M40
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А