SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCOX
-
Крепежный резьбовой элемент корпуса
1239054
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штырь, M12-SPEEDCON, Пайка оплавлением SMD, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Эффективный монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки SMT
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку