MDSTBVA 2,5/12-G-5,08 - Pазъем на плату
1845439

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 24, количество рядов: 2, полюсов: 12, количество точек подсоединения: 24, cемейство изделий: MDSTBVA 2,5/..-G, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,9 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, При комбинировании с частями штекера MVSTB или FKCV необходимо использовать один штекер MVSTBW (или FKCVW) и один штекер MVSTBR (или FKCVR). Сочетание с частями штекера TMSTBP невозможно!

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов