HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Pазъем на плату
2203408

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 18, количество рядов: 2, полюсов: 18, количество точек подсоединения: 18, cемейство изделий: HSCH 1,5/..-G-THR, размер шага: 3,45 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,3 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: HSC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 56 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Для фронтальных штекеров с не требующим инструмента быстродействующим зажимом push-in
Подходят для пайки оплавлением припоя
Все разъемы на плату можно кодировать
Упаковка в блистерах для автоматизированного монтажа pick&place