Эффективный монтаж устройства в значительной степени зависит от используемого корпуса. Корпуса для электроники серии ME MAX позволяют фиксировать отдельные детали между собой простым способом. Кроме того, корпуса, состоящие из частей, можно легко расширить при помощи средних частей, что позволяет увеличивать ширину модульным способом.
Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 17,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5