Модульные корпуса для электроники ME MAX

Модульные корпуса для электроники ME MAX в гибкой модульной конструкции

Модульные корпуса серии ME MAX в гибкой модульной конструкции дают возможность экономии места. Корпуса для установки на монтажную рейку шириной от 12,5 мм до 90 мм позволяют создавать индивидуальные и оптимально согласованные с конструкцией вашей электроники решения. Благодаря возможности выбора технологии подключения, шага и числа полюсов эти корпуса для электроники можно использовать для самых разных задач в приборостроении и производстве комплектного оборудования.

Go to Product Detail Page for item 2200531
ME MAX 90 3-3 KMGY - Корпус для электроники
ME MAX 90 3-3 KMGY - Корпус для электроники
2200531

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 90,4 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Go to Product Detail Page for item 2201317
ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY VPE1 - Корпус для электроники
ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY VPE1 - Корпус для электроники
2201317

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, суперплоская конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 17,6 мм, высота: 85 мм, глубина: 69,55 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Go to Product Detail Page for item 2914084
ME MAX 12,5 3-3 KMGY - Корпус для электроники
ME MAX 12,5 3-3 KMGY - Корпус для электроники
2914084

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 12,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 2200529
ME MAX 90 2-2 KMGY - Корпус для электроники
ME MAX 90 2-2 KMGY - Корпус для электроники
2200529

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 90,4 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Go to Product Detail Page for item 2200533
ME MAX 90 G U-U1 KMGY - Корпус для электроники
ME MAX 90 G U-U1 KMGY - Корпус для электроники
2200533

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 90,4 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Go to Product Detail Page for item 2203511
ME MAX 12,5 3-3 BK - Корпус для электроники
ME MAX 12,5 3-3 BK - Корпус для электроники
2203511

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 12,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 2200388
ME MAX 22,5 3-3 BK - Корпус для электроники
ME MAX 22,5 3-3 BK - Корпус для электроники
2200388

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Go to Product Detail Page for item 2201538
ME MAX 22,5 3-U1 KMGY - Корпус для электроники
ME MAX 22,5 3-U1 KMGY - Корпус для электроники
2201538

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Go to Product Detail Page for item 1693398
ME MAX 22,5 G 2-2 BU - Корпус для электроники
ME MAX 22,5 G 2-2 BU - Корпус для электроники
1693398

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Go to Product Detail Page for item 2713528
ME MAX 35 G U-U1 KMGY - Корпус для электроники
ME MAX 35 G U-U1 KMGY - Корпус для электроники
2713528

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 35,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Преимущества для вас

  • Модульная конструкция корпусов позволяет создавать разнообразные электронные решения
  • Оптимальные рабочие поверхности для сборки печатной платы, обслуживания и индикации
  • Индивидуальные технологии подключения для передачи сигналов, данных и питания (до 42 А) с различным шагом
  • Поперечные соединители TBUS для установки на монтажную рейку и силовые разъемы PCO для передачи данных между двумя модулями
Бесплатный образец
Протестируйте модульные корпуса серии ME MAX

Хотите протестировать корпуса для электроники серии ME MAX? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии ME MAX
Конфигуратор корпусов для электроники ME MAX с модульной конструкцией

Конфигуратор корпусов для электроники с модульной конструкцией

Модульная конструкция корпуса ME MAX позволяет максимально увеличить площадь печатной платы. Это позволяет использовать широкий спектр технологий подключения - до 120 полюсов на модуль. В то же время отдельные диски корпуса обеспечивают гибкую ширину установки от 12,5 до 90 мм. Шинные соединители и другие принадлежности обеспечивают большую гибкость в применении.

Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.

Краткий обзор дизайнерских корпусов ME MAX Модульные, функциональные и дизайнерские корпуса для электроники ME MAX для современных промышленных систем: используйте различные технологии подключения, шинные соединители и модульную конструкцию, чтобы создавать необходимую конструкцию устройств.

Краткий обзор корпусов ME MAX
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Опциональные шинные соединители для установки на монтажную рейку для эффективной коммуникации между модулями.
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Технология подключения
Технология подключения с шагом от 3,5 до 7,5 мм предлагает высокую гибкость производителям устройств.
Технология подключения
Штекерный соединитель
Штекерные соединители для печатных плат PSPT с защитой от касания позволяют быстро подключать устройства при помощи технологии push-in.
Штекерный соединитель
Место крепления экрана
Опциональные места крепления экрана для подключения экранированных проводов в корпусе.
Место крепления экрана
Несколько уровней присоединения
В корпусах серии ME MAX можно использовать до трех уровней присоединения.
Несколько уровней присоединения
Большие крышки корпуса для дисплеев
Установка дисплеев возможна благодаря специальной большой крышке корпуса.
Большие крышки корпуса для дисплеев
Видеоанимация о корпусах для электроники ME и ME MAX
Видеоанимация о корпусах для электроники ME и ME MAX YouTube

Системы корпусов ME и ME MAX: в гибкой модульной конструкции

Корпуса для электроники ME и ME MAX сокращают объем кабельной разводки благодаря встроенной шине для установки на монтажную рейку и модульной конструкции. Большой ассортимент принадлежностей и разнообразные возможности адаптации, в том числе по ширине, расширяют выбор индивидуальных решений для корпусов.

Корпус для гибкого проектирования модульных устройств

Модульная конструкция корпусов при помощи частей корпуса
Гибкая технология подключения для корпусов ME MAX
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку для простого контактирования модулей
Обзор оптических сигнальных ламп
Модульная конструкция корпусов при помощи частей корпуса

Эффективный монтаж устройства в значительной степени зависит от используемого корпуса. Корпуса для электроники серии ME MAX позволяют фиксировать отдельные детали между собой простым способом. Кроме того, корпуса, состоящие из частей, можно легко расширить при помощи средних частей, что позволяет увеличивать ширину модульным способом.

Гибкая технология подключения для корпусов ME MAX

Для экономии места используйте гибкую технологию подключения, предлагающую различные размеры шага и количество контактов. Таким образом, можно передавать, например, сигналы управления в несколько миллиампер или напряжение питания в несколько сотен вольт. Клеммы для печатной платы и штекерная технология подключения обеспечивают оптимальное подключение устройств. Технология подключения доступна с шагом от 3,5 до 7,5 мм для напряжения до 600 В (UL). Для любых видов клемм можно использовать зажимы push-in или винтовые зажимы.

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку для простого контактирования модулей

Возможность простого и безошибочного соединения модулей между собой на монтажной рейке имеет большое значение для конструирования перспективной и инновационной системы устройств. Используйте всю поверхность печатной платы – при помощи адаптеров ME-TBUS возможна последовательная и параллельная передача данных посредством пяти контактов. Соединители PCO могут распределять высокий ток до 42 A при 60 В DC между модулями.

Обзор оптических сигнальных ламп

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов для электроники поставляются в различных оптимально подобранных исполнениях. К тому же оптоволоконные кабели имеют стойкость к электростатическим разрядам. Прессовочные втулки обеспечивают простой монтаж на печатной плате. Кроме того, по запросу мы предлагаем обработку корпусов для электроники там, где это необходимо.

Видео: Простой монтаж корпуса для электроники серии ME
Простой монтаж корпуса для электроники серии ME YouTube

Простой монтаж корпуса для электроники серии ME

Убедитесь, насколько быстро и просто осуществляется монтаж корпусов для электроники серии ME MAX, благодаря возможности простой фиксации отдельных частей. При этом ширину корпусов, состоящих из частей, можно увеличивать модульным способом при помощи средних частей.

Комплекты разработчика для корпусов серии ME MAX

Быстрая и оптимальная по затратам разработка при помощи комплектов разработчика

Воспользуйтесь преимуществами наших комплектов разработчика для быстрой разработки прототипов и предсерийных устройств. Комплекты включают комплексные корпусные решения с интегрированной технологией подключения и подходящими перфорированными печатными платами. Целые системы корпусов можно реализовать так при помощи специфических шинных соединителей. Составьте в нашем магазине подходящий комплект разработчика и сразу приступайте к разработке устройства.

Модуль из корпусов серии ME

Возможность комбинирования с системой корпусов ME

При помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку производители приборов могут комбинировать корпуса серий ME и ME MAX в одном приложении и, таким образом, использовать сильные стороны обеих систем.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.