Базовые корпуса EH

Базовые корпуса для электроники EH с возможностью универсального применения

Система корпусов EH подходит для универсального применения с установкой на стену или монтажную рейку. Данные корпуса предполагают возможность свободного выбора встроенной технологии подключения печатных плат. Семь вариантов ширины, два варианта высоты и три варианта крышки дают более 100 возможных комбинаций. Данная серия корпусов для электроники позволяет с легкостью реализовывать модульные системы устройств единой конструкции.

Go to Product Detail Page for item 1074951
EH 67,5 F-B/ABS-PC BK9005 - Нижняя часть корпуса
EH 67,5 F-B/ABS-PC BK9005 - Нижняя часть корпуса
1074951

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с защелкой, плоская конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 67,6 мм, высота: 75 мм, глубина: 30,3 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 1074950
EH 67,5 F-C DS/ABS-PC GY7035 - Верхняя часть корпуса
EH 67,5 F-C DS/ABS-PC GY7035 - Верхняя часть корпуса
1074950

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, плоская конструкция, соединительное отверстие с обеих сторон, ширина: 67,6 мм, высота: 74,65 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Go to Product Detail Page for item 1069907
EH 90-C SS/ABS-PC GY7035 - Верхняя часть корпуса
EH 90-C SS/ABS-PC GY7035 - Верхняя часть корпуса
1069907

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, высокая конструкция, соединительное отверстие с одной стороны, соединительное отверстие с одной стороны, ширина: 90,1 мм, высота: 75,27 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Go to Product Detail Page for item 1074949
EH 67,5 F-C SS/ABS-PC GY7035 - Верхняя часть корпуса
EH 67,5 F-C SS/ABS-PC GY7035 - Верхняя часть корпуса
1074949

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, плоская конструкция, соединительное отверстие с одной стороны, соединительное отверстие с одной стороны, ширина: 67,6 мм, высота: 74,65 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Go to Product Detail Page for item 1025855
EH 22,5-C SS/ABS-PC BK9005 - Верхняя часть корпуса
EH 22,5-C SS/ABS-PC BK9005 - Верхняя часть корпуса
1025855

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, высокая конструкция, соединительное отверстие с одной стороны, соединительное отверстие с одной стороны, ширина: 22,6 мм, высота: 75,26 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)

Go to Product Detail Page for item 1069879
EH 45-C SS/ABS-PC BK9005 - Верхняя часть корпуса
EH 45-C SS/ABS-PC BK9005 - Верхняя часть корпуса
1069879

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, высокая конструкция, соединительное отверстие с одной стороны, соединительное отверстие с одной стороны, ширина: 45,1 мм, высота: 75,26 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)

Go to Product Detail Page for item 1069993
EH 35-C DS/ABS-PC BK9005 - Верхняя часть корпуса
EH 35-C DS/ABS-PC BK9005 - Верхняя часть корпуса
1069993

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, высокая конструкция, соединительное отверстие с обеих сторон, ширина: 35,1 мм, высота: 75 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)

Go to Product Detail Page for item 1069888
EH 67,5-C DS/ABS-PC GY7035 - Верхняя часть корпуса
EH 67,5-C DS/ABS-PC GY7035 - Верхняя часть корпуса
1069888

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, высокая конструкция, соединительное отверстие с обеих сторон, соединительное отверстие с обеих сторон, ширина: 67,6 мм, высота: 75,26 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Go to Product Detail Page for item 1074751
EH 70 F-C SS/ABS-PC GY7035 - Верхняя часть корпуса
EH 70 F-C SS/ABS-PC GY7035 - Верхняя часть корпуса
1074751

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, плоская конструкция, соединительное отверстие с одной стороны, соединительное отверстие с одной стороны, ширина: 70,1 мм, высота: 74,65 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Преимущества для вас

  • Широкий ассортимент стандартных корпусов для установки на монтажную рейку
  • Компактный и простой монтаж корпуса
  • Универсальная или встроенная технология подключения
  • Множество вариантов благодаря индивидуальной печати и обработке ассортимента
Бесплатный образец
Протестируйте базовые корпуса серии EH

Вы хотите испытать корпуса для электроники серии EH для универсального применения? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Базовый корпус для электроники серии EH
Конфигуратор корпусов для электроники EH

Конфигуратор для базовых корпусов для электроники

Семь вариантов ширины, два варианта высоты, три типа крышек корпуса, более 100 возможных комбинаций: Соберите свой собственный базовый корпус EH из этого предложения. Возможны различные ориентации и расположения печатных плат. Благодаря интегрированной, свободно выбираемой технологии подключения можно реализовать целые системы шкафов в едином дизайне.

Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.

Краткий обзор корпусов серии EH Базовые корпуса серии EH позволяют легко создавать универсальные концепции устройств. Семь вариантов ширины, два варианта глубины и три варианта крышки дают более 100 ​возможных комбинаций.

Интерактивная карта изображений: корпуса для электроники серии EH
Простота монтажа
Фиксирование частей корпуса без инструмента обеспечивает быстрый и простой способ монтажа.
Простота монтажа
Гибкая разработка устройств
Два варианта глубины и семь ширины предоставляют полную свободу в процессе разработки устройств.
Гибкая разработка устройств
Индивидуальная маркировка
Используйте уже имеющиеся поля для маркировки устройств.
Индивидуальная маркировка

Система корпусов для универсальных приложений

Крышка пластикового корпуса EH
Различные формы корпусов серии EH
Корпус EH с индивидуальным выбором направления установки печатных плат
Различные возможности фиксации корпусов серии EH
Оптическая индикация сигналов
Крышка пластикового корпуса EH

Универсальность, которая является основным принципом серии EH, характерна и для конструкции крышки. Открытое клеммное пространство обеспечивает гибкость при выборе технологии подключения печатных плат. Три варианта крышки поставляются для индивидуальных разъемов печатных плат. Выбирайте между крышками с клеммным пространством с одной или двух сторон, а также закрытыми крышками.

Различные формы корпусов серии EH

Новое определение гибкости: семь вариантов монтажной ширины, два варианта монтажной ширины и три варианта крышки позволяют создавать модульные системы устройств универсальной конструкции. Выбирайте идеальный формат своего решения с шириной в диапазоне от 22,5 до 90 мм и высотой в диапазоне от 54 до 110,5 мм.

Корпус EH с индивидуальным выбором направления установки печатных плат

Благодаря гибкой структуре корпуса печатные платы можно устанавливать в горизонтальном, фронтальном или перпендикулярном положении относительно лицевой панели устройства. Это предоставляет полную свободу в процессе разработки устройств.

Различные возможности фиксации корпусов серии EH

Используйте установку на монтажной рейке или стене для крепления устройства в соответствии с условиями применения. Защёлка для рейки рассчитана на монтаж на стандартной DIN-рейке NS 35/7,5.

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов для электроники поставляются в различных оптимально подобранных исполнениях. К тому же оптоволоконные кабели имеют стойкость к электростатическим разрядам.

Прессовочные втулки обеспечивают простой монтаж на печатной плате. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

Видео: Простой монтаж корпуса для электроники серии EH
Простой монтаж корпуса для электроники серии EH YouTube

Простой монтаж корпуса для электроники серии EH

Узнайте, насколько проста сборка пластикового корпуса серии EH. Шаг за шагом собирайте корпуса EH трех различных вариантов. Пластиковый корпус можно устанавливать как на стене, так и на монтажной рейке простым способом.

Покомпонентный чертеж корпуса для электроники

Быстрая и оптимальная по затратам разработка при помощи комплектов разработчика

Воспользуйтесь нашими комплектами разработчика для быстрой разработки ваших прототипов и предсерийных устройств. Комплекты включают комплексные корпусные решения с интегрированной универсальной технологией подключения и подходящими перфорированными печатными платами. Целые системы корпусов можно реализовать при помощи специфических шинных соединителей.

Составьте в нашем магазине подходящий комплект разработчика и сразу приступайте к разработке устройства.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.