HC-B16-TFQ-H-O2STM25G
-
Корпус
1412498
Сальниковый корпус HEAVYCON B16, для крепления двумя защелками, высота 76 мм, с резьбой 2x M25, прямое подключение кабеля
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K |
| Тип корпуса | Сальниковый корпус |
| Конструкция | B16 |
| Количество подключаемых кабелей | 2 |
| Тип резьбового соединения | 1x M25 |
| Кабельный отвод | прямое |
| Pезьба Pg | без |
| Чертеж |
|
| Ширина | 43 мм |
| Высота | 76 мм |
| Длина | 94 мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 1x M25 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1412498 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 20 Количество |
| Ключ изделия | AF7AAC |
| GTIN | 4046356964722 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 203,69 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 203,69 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131505 |
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
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Кабельный ввод 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Кабельный ввод 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Кабельный ввод 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Редукционный переходник 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Переходник 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Резьбовой колпачок 1645859
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Кабельный ввод 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Кабельный ввод 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Кабельный ввод 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Редукционный переходник 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Переходник 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Резьбовой колпачок 1645862
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А