UTRE 6-2/4
-
Контрольная колодка
3069805
Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Контрольная колодка |
Полюсов | 4 |
Размер шага | 8,2 мм |
Количество точек подключения | 8 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 4 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Импульсное испытательное напряжение | 5 кВ |
Количество точек подключения на ярус | 8 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
1. ярус | |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,5 ... 1,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Калиберная пробка | A5 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 6 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Максимальный ток нагрузки | 30 A (при сечении провода 10 мм²) |
Номинальное напряжение | 400 В AC/DC |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Ширина | 65,2 мм |
Высота | 100 мм |
Глубина | 56,5 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 61,8 мм |
Глубина на NS 35/15 | 69,3 мм |
Размер шага | 8,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
Номер артикула | 3069805 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | BE6112 |
Страница каталога | Стр. 623 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356961561 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 206 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 206 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 3-8 - Перемычка 3030297
-
FBS 4-8 - Перемычка 3030307
-
FBS 5-8 - Перемычка 3030310
-
FBS 6-8 - Перемычка 3032470
-
FBS 10-8 - Перемычка 3030323
-
FBS 1/3-8 - Перемычка 3032363
-
FBS 1/4-8 - Перемычка 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Перемычка 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Перемычка 3032402
-
FBSR 16-8 - Перемычка 3033816
-
FBS 2-8 CT - Перемычка 3033830
-
FBS 3-8 CT - Перемычка 3033831
-
FBS 4-8 CT - Перемычка 3033832
-
FBS 10-8 CT - Перемычка 3033833
-
FBS 2-8 BU - Перемычка 3032567
-
FBS 3-8 BU - Перемычка 3032570
-
FBS 4-8 BU - Перемычка 3032583
-
FBS 5-8 BU - Перемычка 3032596
-
FBS 6-8 BU - Перемычка 3032677
-
FBS 10-8 BU - Перемычка 3032606
-
AP-ME METER - Защитный профиль 3034361
-
APH-ME - Держатель защитного профиля 3034374
-
APT-ME - Держатель защитного профиля 3034358
-
PC-UTWE-TRI - Кодирующий профиль 3069897
-
FTP-2/2 SERVICE - Тестовый штекер 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Тестовый штекер 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Тестовый штекер 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Тестовый штекер 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Тестовый штекер 3069469
-
PAI-4-N GY - Адаптер тестера 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Адаптер тестера 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Адаптер тестера 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Адаптер тестера 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Адаптер тестера 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Адаптер тестера 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Адаптер тестера 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Адаптер тестера 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Адаптер тестера 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Адаптер тестера 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Адаптер тестера 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Адаптер тестера 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Адаптер тестера 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Адаптер тестера 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Адаптер тестера 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Адаптер тестера 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Адаптер тестера 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Адаптер тестера 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Hаборная тестовая вилка 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Hаборная тестовая вилка 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Hаборная тестовая вилка 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Hаборная тестовая вилка 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Hаборная тестовая вилка 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Hаборная тестовая вилка 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Hаборная тестовая вилка 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Hаборная тестовая вилка 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Hаборная тестовая вилка 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Hаборная тестовая вилка 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Полоса Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824597
-
UCT-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Маркировка для клеммных модулей 0828295
-
US-TM 100 - Маркировка для клеммных модулей 0829255
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Отвертка 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Отвертка 1212588
-
FTPR-2/4 - Тестовый штекер 3001681
-
FTP-2/4 - Тестовый штекер 3001706
-
FBP-2/4 - Холостая крышка 3069875
Преимущества для вас
Компактная благодаря небольшой модульной колодке для контрольных штекеров
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А