Установочный контактор (Без фона); входное напряжение: 230 В AC/220 В DC; исполнение контакта: 4 замыкающих контакта; расчетный ток: 32 A
Установочный контактор и установочное реле
Установочные контакторы и установочные реле обеспечивают высокий уровень надежности и эффективности для электрических систем, особенно в области автоматизации зданий. Они рассчитаны на длительный срок службы и простую установку, обеспечивают безопасное и стабильное управление. Идеально подходят для использования в жилых, коммерческих и промышленных системах: установочные реле обеспечивают надежность при небольших нагрузках, а установочные контакторы – при больших нагрузках.
Установочный контактор (Без фона); входное напряжение: 230 В AC/220 В DC; исполнение контакта: 4 замыкающих контакта; расчетный ток: 40 A
Установочный контактор (Без фона); входное напряжение: 24 В AC/DC; исполнение контакта: 4 НЗ контакт; расчетный ток: 40 A
Установочный контактор (Без фона); входное напряжение: 230 В AC/220 В DC; исполнение контакта: 4 замыкающих контакта; расчетный ток: 63 A
Установочный контактор (Без фона); входное напряжение: 230 В AC/220 В DC; исполнение контакта: 3 замыкающих контакта, 1 H3 контакт; расчетный ток: 32 A
Установочный контактор (Без фона); входное напряжение: 230 В AC/220 В DC; исполнение контакта: 3 замыкающих контакта, 1 H3 контакт; расчетный ток: 63 A
Установочный контактор (Без фона); входное напряжение: 24 В AC/DC; исполнение контакта: 3 замыкающих контакта, 1 H3 контакт; расчетный ток: 32 A
Установочный контактор (Без фона); входное напряжение: 24 В AC/DC; исполнение контакта: 4 НЗ контакт; расчетный ток: 20 A
Установочный контактор (Без фона); входное напряжение: 24 В AC/DC; исполнение контакта: 4 замыкающих контакта; расчетный ток: 32 A
Установочный контактор (Без фона); входное напряжение: 230 В AC/220 В DC; исполнение контакта: 2 замыкающих контакта; расчетный ток: 32 A
Преимущества для Вас
- Идеально подходят для автоматизации зданий благодаря бесшумной работе коммутационных устройств
- Высокая гибкость благодаря возможности использования в различных приложениях - от освещения и отопления до систем безопасности
- Экономия места в шкафу управления за счет небольшой ширины
- Выполнение задач по переключению благодаря широкому выбору размыкающих и замыкающих контактов
Новые изделия
Установочные контакторы и реле
Мощный, надежный, универсальный
Универсальные монтажные контакторы и реле надежно и эффективно коммутируют большие токи нагрузки. Помехи от катушки устраняются входной цепью HUM-FREE, которая также служит контактором от перенапряжения.
Основные характеристики
- Форм-фактор REG для распределительных устройств
- Рабочий ток: 16 A ... 63 A
- Входное номинальное напряжение: 24 В и 230 В
- Входная цепь
- Варистор для защиты от перенапряжения
- Гальваническая развязка (катушка / контакт)
Преимущества для Вас
- Идеально подходит для автоматизации зданий благодаря бесшумной работе коммутационных устройств
- Высокая гибкость благодаря возможности применения в различных областях, таких как освещение, распределение энергии и даже зарядные станции.
- Экономия места в шкафу управления благодаря компактной конструкции
- Выполнение задач по переключению благодаря широкому выбору размыкающих и замыкающих контактов, а также моностабильных и бистабильных версий
Монтажные реле и контакторы особенно подходят для автоматизации зданий
Монтажные контакторы и монтажные реле Надежность и эффективность при автоматизации зданий
Монтажные реле и контакторы особенно подходят для автоматизации зданий, поскольку обладают рядом преимуществ:
- Надежность: Изделия обеспечивают стабильную работу коммутаторов, что очень важно для автоматизации.
- Энергоэффективность: Точно управляя электрическими нагрузками, монтажные контакторы и монтажные реле помогают снизить энергопотребление.
- Долговечность: Разработанные для длительного срока службы, изделия сводят к минимуму затраты на техническое обслуживание.
- Легкая интеграция: Изделия легко интегрируются в существующие системы и совместимы с современными технологиями автоматизации.