UL одобрено
ID допуска: E118976Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 10 A | - 16 |
UL одобрено
ID допуска: E468743Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 10 A |
Модуль для установки контактов, полюсов: 12, контакты цепи питания: 0, контакты цепи управления: 12, Розетка, Зажимы Push-in, 250 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 1,5 мм2, применение: Сигнал
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 10 A | - 16 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 10 A |