HC-M-05-PT-F - Модуль для установки контактов
1417373

Модуль для установки контактов, полюсов: 5, контакты цепи питания: 5, контакты цепи управления: 0, Розетка, Зажимы Push-in, 400 В, 16 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
Самый быстрый монтаж по сравнению с другими технологиями подключения
Быстрый и легкий способ кабельной разводки, особенно в ограниченных условиях
Возможность автоматизированной кабельной разводки при помощи роботов
Безопасная кабельная разводка и управление при помощи цветного контрастного исполнительного устройства
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373