Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Они обеспечивают возможность сопряжения системы PROFIBUS нижнего уровня со станцией Inline и таким образом с используемой шинной системой. Внутри станции Inline клеммный модуль функционирует как ведущее устройство PROFIBUS для системы нижнего уровня PROFIBUS или как ведомое устройство PROFIBUS системы высшего уровня PROFIBUS. Как ведущее устройство PROFIBUS, данная клемма позволяет интегрировать соответствующие стандарту ведомые устройства PROFIBUS во все контроллеры на базе INTERBUS или PROFINET от Phoenix Contact. Как ведомое устройство PROFIBUS, данная клемма позволяет интегрировать контроллер Phoenix Contact в любые системы на базе PROFIBUS (шлюз). Особенности PROFIBUS – ведущее/ведомое устройство PROFIBUS - скорость передачи данных: макс. 12 Мбит/с – обмен диагностическими сообщениями и сообщениями об ошибках Особенности локальной шины – скорость передачи 500 кбит/с и 2 Мбит/с (автоопределение) – максимальная длина данных: 32 слова Общие особенности - Последовательный интерфейс с подключенным модулем памяти для хранения конфигурационных данных - DIP-переключатель для установки размера пакета данных – прямое конфигурирование PROFIBUS в PC Worx – подсоединение переменных с помощью редактора переключений – подсоединение внешних устройств с помощью GSD
IB IL PB MA-PAC
-
Коммуникационный модуль
2700630
Ведущее/ведомое устройство Inline PROFIBUS, для подключения системы PROFIBUS, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и поле для маркировки), применение только с PC Worx
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подключение PROFIBUS через 9-контактное гнездо D-SUB
Использование в качестве ведущего или ведомого устройства DP
Скорость передачи данных PROFIBUS от 9,6 кБит/с до 12 MБит/с
Размер образа процесса PROFIBUS: до 48 слов входных и выходных данных (до десяти ведомых устройств PROFIBUS) или 56 слов (до трех ведомых устройств PROFIBUS)
Поддержка до десяти ведомых устройств DP при использовании в качестве ведущего устройства DP
При использовании в качестве ведомого устройства DP: описание устройства в виде файла GSD, поворотный кодирующий переключатель для выбора адреса PROFIBUS, поддержка адресов PROFIBUS: от 1 до 125
DIP-переключатель для выбора режима работа, параметров пуска, длины данных и скорости передачи на локальной шине
Индикаторы состояния и диагностики
При использовании в качестве ведущего устройства DP: сохранение конфигурационных данных на накопителе