Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации цифровых сигналов.
IB IL 24 DI 2-PAC
-
Цифровой модуль
2861221
Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 2, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
BV
ID допуска: 20977/C1 BVRINA
ID допуска: ELE121121XGABS
ID допуска: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID допуска: E140324LR
ID допуска: LR23398855TAcULus Listed
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Разъемы для 2 цифровых датчиков
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
Индикаторы состояния и диагностики