FLM TEMP 4 RTD M12
-
Децентрализ. устройство ввода-вывода
2736819
Локальное устройство имеет 4 цифровых входа для резистивных температурных датчиков. Особенности: Время цифроаналогового преобразования 180 мкс, вывод результатов измерений в 16-битном виде, переключение между 500 кбод и 2 Мбод, настройка PCP, защита от короткого замыкания и перегрузки, система быстрого подключения M12
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 178 мм |
| Глубина | 50 мм |
| Расстояние отверстий | 168 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Цвет | aнтрацит |
| Локальная шина Fieldline | |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с механич. ключом B |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с / 2 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 223 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | DF |
| Код длины (гекс) | 05 |
| Код длины (дец) | 05 |
| Канал данных процесса | 80 бит |
| Адресное пространство ввода | 10 байт |
| Адресное пространство вывода | 10 байт |
| Длина регистра | 96 бит |
| Потребность в параметрических данных | 17 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 5 байт |
| Аналоговый: | |
| Количество входов | макс. 4 (для резистивных температурных датчиков) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель |
| Аналоговый: | |
| Количество входов | макс. 4 (для резистивных температурных датчиков) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель |
| Применяемые типы датчиков (RTD) | Датчики Pt, Ni, KTY, линейные резисторы |
| Время фильтрования (входной фильтр) | 4,1 мс (Заводская настройка или 0,6 мс; настройка для каждого канала) |
| Обновление данных процесса | в зависимости от способа подключения |
| Конструкция | модульный |
| Потенциалы | |
| Напряжение питания UL | 24 В DC |
| Ток питания при UL | макс. 4 A |
| Потребляемый ток при UL | макс. 100 мА (при скорости 2 Мбода) |
| тип. 70 мА | |
| Напряжение питания US | 24 В DC |
| Ток питания при US | макс. 4 A |
| Потребляемый ток при US | тип. 5 мА (Плюс ток питания датчиков) |
| макс. 400 мА | |
| Питание: Модульная электроника | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC (с учетом пульсации) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP65/IP67 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 95 % |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Настенный монтаж |
| Номер артикула | 2736819 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI443 |
| GTIN | 4046356163248 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 333 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 280 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Системный кабель шины 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Системный кабель шины 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Системный кабель шины 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Системный кабель шины 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Системный кабель шины 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Штекерные соединители для передачи данных 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Штекерные соединители для передачи данных 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Штекерный соединитель 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Штекерный соединитель 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Штекерный соединитель 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Штекерный соединитель 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Штекерный соединитель 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Штекерный соединитель 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1518478
-
SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Нагрузочный резистор 1536162
-
AX+ BASIC - Программное обеспечение 2985068
-
AX DTM LIB - ПО для программирования 2988065
Преимущества для вас
Гибкая система подачи питания
Система быстрой фиксации SPEEDCON
Индикаторы состояния и диагностики
Защита от короткого замыкания и перегрузок
Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А