SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1518478

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: B, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: B, длина кабеля: 0,13 м

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок