Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он служит для регистрации сигналов стандартных термоэлементов в промышленных условиях. Модуль совместим с термоэлементами различных типов согласно DIN EN 60584-1 и DIN 46710, а также позволяет подключать линейное напряжение от -100 мВ до +100 мВ. Дополнительно предусмотрен вход напряжения от -5 В до +5 В. Измерительный преобразователь позволяет, к примеру, контролировать тепловой ток. Оба входа Pt 100 (CJ1 и CJ2) могут использоваться в качестве входа датчика или внешней точки сравнения.
AXL F UTH4 1H
-
Температурный модуль
2688598
Axioline F, Модуль регистрации температуры, Аналоговые входы: 4 (4 входа для термоэлементов или линейного напряжения, дополнительно 1 вход -5 В до +5 В), cпособ подключения: 2 провода (экранированных, парная скрутка), скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
LR
ID допуска: LR2480202TA-02PRS
ID допуска: TE/1020/880590/21BSH
ID допуска: 840RINA
ID допуска: ELE008423XGABS
ID допуска: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
4 аналоговых каналов ввода для подключения термоэлементов или линейных напряжений от -100 мВ до +100 мВ
1 аналоговый канал ввода для подключения напряжений от -5 В до +5 В
2-проводная схема подключения датчиков
Внутреннее измерение и компенсация температуры сравнения (возможность настройки)
Возможно внешнее подключение датчиков сравнения Pt 100
Небольшие допуски (типовой ±0,01 % датчик тип K)
Очень маленькие измерительные допуски также в различных монтажных положениях благодаря встроенной системе компенсации положения внутренней точки сравнения в пространстве
Высокая температуростойкость (обычно 8 мд/K)
Высокая устойчивость к воздействию электромагнитных помех (класс А)
Функция поиска канала Channel Scout
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Контроль установки при помощи светодиода диагностики на каждом канале