Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

AXL F SGI2 1H - Аналоговый модуль
2702911

Axioline F, Измерительный модуль тензодатчика, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 высокоточных входа для ТМД
Диапазоны измерения отрегулированы производителем по номинальным параметрам
Ручной ввод параметров
Возможность настройки обновления технологических параметров с шагом между 200 мкс и 100 мс
Возможность настройки в технологической среде путем регулировки участков
2-точечная настройка
Подключение ТМД по 6- и 4-проводной схеме
Расширенное распознавание обрыва
Питание датчика до 115 мА (8 весовых тензодатчиков, 350 Ом на канал)
На каждом канале: сухой замыкающих контакт малого сопротивления
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Тарирующее устройство