Компоненты ввода-вывода - AXL F RTD8 1F 2688077

Axioline F, Модуль регистрации температуры, Аналоговые входы: 8 (для резистивных температурных датчиков), cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте



Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры. Модуль поддерживает любые распространенные платиновые датчики согласно DIN EN 60751 и SAMA, а также никелевые датчики согласно DIN 43760. Кроме того, он работает с датчиками типа Cu10, Cu50, Cu53 и различными датчиками типа KTY8x.


Ключ заказа 2688077
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 86 (C-6-2019)
GTIN 4046356501453
Вес/шт. (с упаковкой) 260,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 241,3 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



DNV GL

PRS

BV

LR

KR

NK

ABS

BSH

RINA

UL Listed

cUL Listed

EAC


Преимущества для вас

Температурная стабильность
Очень высокая помехоустойчивость
Незначительное паразитное излучение
Контроль установки при помощи функции поиска канала "Channel Scout"
8 аналоговых каналов ввода для подключения измерительных температурных резисторов (RTD)
Линейные входы 500 Ом и 5 кОм
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Встроенная функция цифровой линеаризации датчиков
Нормированное отображение измеренных значений прямо в °C, °F или Ω
Индикация измеряемых значений в 16-битном формате и в формате с плавающей запятой
Программируемый фильтр
Входы с защитой от короткого замыкания
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства