AXL F RS UNI 1H - Коммуникационный модуль
2688666

Axioline F, Коммуникационный модуль, интерфейс RS-232, RS-485, RS-422: 1, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Последовательный канал ввода-вывода в исполнении RS-232, RS-422 и RS-485
Поддержка различных протоколов
Регулируемая скорость передачи данных до 250000 бит/с
Настройка параметров через канал PDI
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства