Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Два независимых друг от друга канала обеспечивают возможность широтно-импульсной модуляции (ШИМ) выходных сигналов. Модуль может работать в режимах ШИМ, генератора импульсов и выхода push-pull.
AXL F PWM2 1H
-
Функциональный модуль
1007352
Axioline F, Функциональный модуль, Широтно-импульсная модуляция, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 126,1 мм |
| Глубина | 54 мм |
| Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Axioline F | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Цокольный модуль шины |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Модуль | |
| Адресное пространство ввода | 0 байт |
| Адресное пространство вывода | 8 байт |
| Потребность в параметрических данных | 1 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 6 байт |
| Сигнал | |
| Наименование, выход | PWM выходы |
| Режим работы | ШИМ, импульсный генератор, выход push-pull |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Количество выходов | 2 |
| Диапазон частот | 0 Гц ... 65535 Гц |
| Скважность | 0 % ... 100 % |
| Номинальное напряжение | 24 В (UO - 1,1 B) |
| 5 В DC | |
| Номинальный ток IN | макс. 500 мА (при 24 В DC) |
| макс. 10 мА (при 5 В DC) | |
| Номинальная активная нагрузка | макс. 12 Вт (при номинальном напряжении 24 В DC) |
| макс. 50 мВт (при номинальном напряжении 5 В DC) | |
| Номинальная индуктивная нагрузка | макс. 12 ВА (при номинальном напряжении 24 В DC) |
| макс. 50 mVA (при номинальном напряжении 5 В DC) | |
| Номинальная нелинейная нагрузка | макс. 6 Вт (при номинальном напряжении) |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Ток короткого замыкания | тип. 2,2 A (прибл. для 1,2 мкс, авто повторная попытка прибл. через 40 мкс, выход 24 В) |
| тип. 24 мА (Выход 5 В) | |
| Защита от перенапряжений при переходных процессах | eсть |
| Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
| Серия изделий | Axioline F |
| Конструкция | блочно-модульный |
| Монтажное положение | Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры) |
| Комплект поставки | с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F |
| Прочие характеристики | Широтно-импульсная модуляция |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,05 Вт |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Потребление тока | макс. 150 мА |
| Потенциалы: Подача напряжения питания UO | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC включая все отклонения и коэффициент пульсации |
| Потребление тока | макс. 1,1 A |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; электронный (35 В, 0,5 с) |
| Защита от переполюсовки; параллельный диод; с внешним предохранителем 1 A (только для ввода в эксплуатацию) | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: 5 В питание локальной шины (UBus) / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: 5 В питание локальной шины (UBus) / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Axioline F штекер |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Axioline F штекер | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры) |
| Номер артикула | 1007352 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI264 |
| GTIN | 4055626478869 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 171,06 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 171,06 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | c74a2822-23bf-4b46-9ea0-426df5a39fa5 |
Совместимые изделия
-
AXL F BS H - Разъем для подсоединения кабеля шины 2700992
-
AXL SHIELD SET - Соединение экрана 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Полоса Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Плоские планки Zack 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
EMT (35X28)R - Вставная табличка 0801602
Преимущества для вас
2 независимых канала
Вывод сигналов на 5 В или 24 В
Выход push-pull
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА (при 24 В DC), 10 мА (при 5 В DC)
Частотный выход (0–65 535 Гц)
Возможность регулирования частоты при помощи делителя (1 Гц, 0,1 Гц, 0,01 Гц)
Возможность регулирования ширины импульса при помощи делителя (1 мс, 0,1 мс, 0,01 мс)
Настраиваемый коэффициент заполнения (0 % ... 100 %)
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А