AXL F BK ETH - Устройство сопряжения с шиной
2688459

Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, Modbus/TCP (UDP), Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 порта Ethernet (со встроенным коммутатором)
Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
Поворотный кодовый выключатель для настройки присвоения IP-адреса и других функций
Обновляемое микропрограммное обеспечение
Время работы в шинном интерфейсе может не учитываться (ок. 0 мкс) (при Modbus/UDP)
Стандартное время цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
Управление через веб-интерфейс
Безопасность в сети: отключение портов возможно в системе управления через веб-интерфейс (от версии встроенной программы 1.31)
Поддержка эксплуатации элементов Axioline Smart Element
Поддержка пассивных смарт-элементов (начиная с версии встроенной программы 1.30)
Поддержка IOL-CONF (начиная с версии встроенной программы 1.30)
Поддержка DIAG+