Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

AXL E PN DI16 M12 6P - Цифровой модуль
2701510

Axioline E, Устройство цифрового ввода, PROFINET, Штекерный соединитель M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение к сети PROFINET при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Подключение цифровых датчиков с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
Индикаторы состояния и диагностики
Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
Степень защиты IP65/67