Устройство Axioline E предназначено для применения в сети EtherNet/IP™. Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Служит для регистрации и выдачи цифровых сигналов.Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5кГц.Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.
AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P
-
Цифровой модуль
2701495
Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherNet/IP™, Штекерный соединитель M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 185 мм |
| Глубина | 30,5 мм |
| Расстояние отверстий | 198,5 мм |
| Указание по размерам | Высота составляет 212 мм, включая крепежные петли. |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Материал корпуса | Pocan® |
| Цвет | aнтрацит |
| EtherNet/IP™ | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Указание по типу подключения | Кодировка D |
| Полюсов | 4 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с (С функцией Autonegotiation) |
| EtherNet/IP™ | |
| Тип устройства | Устройство EtherNet/IP™ |
| Специфические системные протоколы | Протоколы EtherNet/IP™ ACD |
| Протоколы EtherNet/IP™ DLR | |
| Протоколы EtherNet/IP™ IGMP v2 | |
| Поддерживаемые протоколы | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Спецификация | CIP Edition 3.11 EIP Adaption of CIP 1.12 |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | EN 61131-2 Тип 1 и 3 |
| Количество входов | 8 |
| Длина кабеля | макс. 30 м (к датчику) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, расположение в 2 ряда |
| Способ подключения | 4-проводная схема |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Номинальный входной ток при UIN | тип. 3 мА |
| Ток датчика на канал | тип. 75 мА (от US) |
| Суммарный ток датчика | макс. 0,6 A (на устройство) |
| Время фильтрования (входной фильтр) | < 1000 мкс |
| Защитная схема | Защита от перегрузки, защита цепей питания датчика от короткого замыкания |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Количество выходов | 4 |
| Защитная схема | Защита от перегрузки, защита выходов от короткого замыкания; да |
| Выходное напряжение | 24 В DC |
| Ограничение индуктивного запирающего напряжения | -28 В ... -17 В |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 2 A |
| Номинальное напряжение | 24 В DC (от напряжения UA) |
| Диапазон выходного напряжения | 18 В DC ... 31,2 В DC |
| Выходное напряжение в отключенном состоянии | макс. 1 В |
| Выходной ток в отключенном состоянии | макс. 20 мкA |
| Номинальная индуктивная нагрузка | 48 ВА (1,2 Гн, 48 Ω, при номинальном напряжении) |
| Номинальная активная нагрузка | 48 Вт (48 Ω, при номинальном напряжении) |
| Частота переключений | макс. 5500 в секунду (при минимальном токе нагрузки 50 мА) |
| макс. 1 в секунду (при индуктивной номинальной нагрузке) | |
| Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам | стойкость к обратному напряжению |
| Реакция на перегрузку | Автоматический перезапуск |
| Задержка сигнала | макс. 150 мкс (при включении) |
| макс. 200 мкс (при выключении) | |
| Отключение при перенапряжении | мин. 2,2 A |
| Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
| Серия изделий | Axioline E |
| Конструкция | Stand-alone |
| Прочие характеристики | Пластмассовый корпус |
| Потенциалы | |
| Напряжение питания US | 24 В DC |
| Ток питания при US | макс. 4 A |
| Потребляемый ток при US | тип. 8 мА |
| макс. 1,2 A | |
| Питание: Электронные модули и датчики | |
| Наименование | Питание модульной электроники и датчиков (US) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с кодом Т |
| Полюсов | 4 |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 31,2 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребляемый ток | тип. 140 мА ±15 % (при 24 В DC) |
| макс. 12 A | |
| Питание: Исполнительные элементы | |
| Наименование | Питание исполнительных элементов (UA) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с кодом Т |
| Полюсов | 4 |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 31,2 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребляемый ток | тип. 30 мА ±15 % (при 24 В DC) |
| макс. 12 A | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание логических модулей и датчиков, цифровые входы) / шинное соединение (Ethernet 1) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание логических модулей и датчиков, цифровые входы) / шинное соединение (Ethernet 2) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание логических модулей и датчиков, цифровые входы) / FE | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Шинное соединение (Ethernet 1) / FE | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Шинное соединение (Ethernet 2) / FE | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Шинное соединение (Ethernet 1) / шинное соединение (Ethernet 2) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание исполнительного элемента, цифровые выходы) / питание 24 В (питание логических модулей и датчиков, цифровые входы) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание исполнительного элемента, цифровые выходы) / шинное соединение (Ethernet 1) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание исполнительного элемента, цифровые выходы) / шинное соединение (Ethernet 2) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание исполнительного элемента, цифровые выходы) / FE | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP65/IP67 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Номер артикула | 2701495 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI7DD |
| GTIN | 4046356763493 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 552,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 552 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2d97ca3a-980d-460f-9058-51df7a1f8e24 |
Совместимые изделия
-
PROT-M12 - Резьбовой колпачок 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Штекерные соединители для передачи данных 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Фиксируемые таблички 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Силовой кабель 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Силовой кабель 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Сетевой кабель 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Сетевой кабель 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Сетевой кабель 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Сетевой кабель 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Силовой кабель 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Силовой кабель 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Силовой кабель 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Силовой кабель 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Силовой кабель 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Силовой кабель 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Силовой кабель 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Силовой кабель 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Силовой кабель 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Силовой кабель 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Силовой кабель 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Силовой кабель 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-разветвитель 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-разветвитель 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-разветвитель 1523968
-
PROT-M12 SH - Резьбовой колпачок 1503302
Преимущества для вас
Подключение к IP сети Ethernet при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
Подключение цифровых датчиков и исполнительных элементов с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
Индикаторы состояния и диагностики
Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
Степень защиты IP65/67
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А