UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT
-
Комплект корпусов
1538968
Гибко регулируемая система крепления печатных плат. Может устанавливаться на профиль UM-BASIC/PRO 122 производства Phoenix Contact. Подходит для фиксации печатных плат различных размеров с помощью защелкивающегося механизма или винтового соединения. Совместима со стандартными печатными платами с направляющими профилями. Профиль UM-PRO шириной: 122 мм, длиной: 220 мм, а также приспособление для монтажа на стене входит в комплект.
Подробная информация о продукте
Рекомендация | В разделе материалов для загрузки доступна дополнительная информация, а также подробные размеры. |
Указание по монтажу | Если печатная плата крепится не с помощью крепежа, а с помощью самонарезающего винта в распорной втулке, допускается момент затяжки не более 0,25 Нм в центре поперечины и 0,45 Нм по направлению к краю. |
Тип изделия | Комплект этажерочных корпусов |
Тип корпуса | Профилированный корпус |
Серия корпусов | UM-PRO |
Серия изделий | UM-PRO 122 EVA |
Ширина | 259 мм |
Высота | 58,2 мм |
Глубина от верхнего края монтажной рейки | 50,7 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
Цвет (Боковая часть корпуса) | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Изоляционный материал | PA |
Материал корпуса | PA |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Температура | 125 °C |
Продолжительность испытания | 1 ч |
Сила | 20 N |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 10 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Спецификации по испытанию | VDMA 24364:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Количество креплений печатной платы | 4 |
Тип крепления печатной платы | Защелкивающийся механизм или винтовое соединение |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Тип монтажа | Настенный монтаж |
Монтажное положение | на выбор |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 1538968 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ACHDAZ |
GTIN | 4067923260955 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 272,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 244 g |
Номер таможенного тарифа | 39169010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190201 |
ECLASS-15.0 | 27190201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
SF-TX 10X80 VDE - Отвертка 1200156
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - Контакт функционального заземления 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - Контакт функционального заземления 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - Контакт функционального заземления 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - Крепление 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Крепление 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Крепление 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Крепление 2200166
-
UM-PRO 122 FOOT BK - Опорный элемент 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - Крышка 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - Крышка 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - Крышка 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - Боковой элемент 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - Боковой элемент 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - Боковой элемент 2200172
Преимущества для вас
Легкое крепление и отсоединение печатных плат
Удобная интеграция печатных плат разных размеров
Большая площадь печатной платы при небольшом монтажном пространстве
Гибкое сочетание печатных плат разных размеров
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А