Управляемые промышленные коммутаторы Ethernet типа FL SWITCH 3000 объединяют высокую сетевую производительность и исчерпывающую безопасность с полным резервированием по стандарту IEEE (STP/RSTP/MST) и расширенным кольцевым резервированием с временем восстановления 15 мс. Поддержка веб-функций упрощает пользовательский интерфейс актуальных приложений и обеспечивает возможность масштабирования в будущем. Разностороннее предложение разъемов для оптоволоконных и медножильных кабелей дает возможность самых разнообразных применений.
FL SWITCH 3006T-2FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2891037
Управляемый коммутатор Ethernet с шестью портами RJ45 для 10/100 MБит/с, двумя оптическими портами в формате SТ и диапазоном рабочей температуры -40 °C ... +75 °C
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E140324cUL Listed
ID допуска: E238705UL регистрация
ID допуска: E238705IECEx
ID допуска: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
ID допуска: File E 360692UL регистрация
ID допуска: File E 360692UL регистрация
ID допуска: E196811cUL Listed
ID допуска: E196811ATEX
ID допуска: DEMKO 16 ATEX 1616XСовместимые изделия
Преимущества для вас
Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Оптические порты позволяют 100 Мбит/с
Варианты для диапазонов температуры окружающей среды от -40 до 75 °C и от -10 до 60 °C
Исчерпывающий дистанционный диагноз по сети интернет с настраиваемыми светодиодными индикаторами и контактами дистанционной сигнализации
Функции безопасности при использовании фиксатора для кабеля
Надежная администрация на основе SNMP и Web
Уникальная функция "Очистки" убирает неиспользуемые конфигурационные страницы, снижает сложность и время техобслуживания и ремонта
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж