FL SWITCH 3006T-2FX - Промышленный коммутатор
2891036

Управляемый коммутатор Ethernet с шестью портами RJ45 для 10/100 MБит/с, двумя оптическими портами в формате SС и диапазоном рабочей температуры -40 °C ... +75 °C

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Варианты для диапазонов температуры окружающей среды от -40 до 75 °C и от -10 до 60 °C
Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Оптические порты позволяют 100 Мбит/с
Надежная администрация на основе SNMP и Web
Исчерпывающий дистанционный диагноз по сети интернет с настраиваемыми светодиодными индикаторами и контактами дистанционной сигнализации
Функции безопасности при использовании фиксатора для кабеля
Уникальная функция "Очистки" убирает неиспользуемые конфигурационные страницы, снижает сложность и время техобслуживания и ремонта
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж