Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

FL SWITCH 1005N-2SFX - Industrial Ethernet Switch
1085176

Unmanaged Switch 1000 серия, 5 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SFP-порты 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP30, Температура окружающей среды (при экспл.): -10 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance-Class A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Фильтр PTCP для PROFINET, обеспечивающий надежную связь в сетях PROFINET
Оптимизированная приоритизация обмена данными для протоколов автоматизации
Энергосберегающий Ethernet согласно IEEE 802.3az
Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени, выведения аварийных сообщений и диагностики
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж