FL SWITCH 1004N-FX SM
-
Промышленный коммутатор
1085214
Unmanaged Switch 1000 серия, 4 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 1 SC, одномодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP30, PROFINET Conformance-Class A
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Оптимизированная приоритизация обмена данными для протоколов автоматизации
Фильтр PTCP для PROFINET, обеспечивающий надежную связь в сетях PROFINET
Энергосберегающий Ethernet согласно IEEE 802.3az
Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени, выведения аварийных сообщений и диагностики
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж