FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM
-
Комбинированный разрядник типа 1+2 special
2905469
Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 3-фазных сетей электропитания, с совмещенными проводниками N и PE (L1, L2, L3, PEN).
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Лучшая защита от высокоэнергетических токов молнии благодаря технологии искрового разрядника с низкой кривой остаточного напряжения
Максимальная защита высокочувствительных устройств от динамических перенапряжений за счет прямой координации с параллельно подключенным УЗИП на базе варистора