AK 35
-
Соединительная клемма
0404046
Соединительная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 35 мм2, монтаж: Шина нейтрали, цвет: cеребристый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клеммы-отводы |
Количество точек подключения | 1 |
Количество рядов | 1 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
Номинальный ток IN | 125 A |
Нагрузочная способность шины нейтрали | 140 A |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M6 |
Момент затяжки | 3,2 ... 3,7 Нм |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 12 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 12 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
2 жестких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 16 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Максимальный ток нагрузки | 125 A (Для кабеля сечением 35 мм²) |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 14,3 мм |
Высота | 26 мм |
Глубина | 43 мм |
Длина | 26 мм |
Цвет | серебристый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Тип монтажа | Шина нейтрали |
Номер артикула | 0404046 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE7331 |
GTIN | 4017918001865 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 18,02 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 17,75 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250116 |
ECLASS-15.0 | 27250116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000001 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31162900 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали 0402174
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Отвертка 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Отвертка 1205079
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А