Подберите подходящий корпус для вашего приложения из широкого ассортимента продукции. Индивидуальные размеры и обработка поверхностей возможны по запросу. Поставка для применения во взрывоопасной зоне производится с соответствующим допуском на компоненты по ATEX и IECEx.
Пустой корпус, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 405 мм x 400 мм x 201 мм, тип замка: навинчиваемая крышка