Распределительные панели для распределения потенциалов

Распределительные панели для распределения потенциалов

Распределительные панели обеспечивают компактную и хорошо обозримую кроссировку сигналов в среде автоматизации. Распределительные панели и сотовые клеммы доступны в исполнениях с разным количеством контактов. Благодаря цветовой привязке проводников к точкам подключения и крупной маркировке установка распределителей потенциалов отличается интуитивностью и надежностью.

Go to Product Detail Page for item 3270149
PTRV 8-FE /BKYE - Распределитель потенциала
PTRV 8-FE /BKYE - Распределитель потенциала
3270149

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный, желтый

Go to Product Detail Page for item 3270131
PTRV 4-FE /BKYE - Распределитель потенциала
PTRV 4-FE /BKYE - Распределитель потенциала
3270131

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный, желтый

Go to Product Detail Page for item 3270130
PTRV 4-FE /YEBK - Распределитель потенциала
PTRV 4-FE /YEBK - Распределитель потенциала
3270130

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: желтый, черный

Go to Product Detail Page for item 3031048
ZPV 1,5/2,5 (8/1) OG - Распределитель потенциала
ZPV 1,5/2,5 (8/1) OG - Распределитель потенциала
3031048

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, подключение слева, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, подключение справа, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: oранжевый

Go to Product Detail Page for item 3270148
PTRV 8-FE /YEBK - Распределитель потенциала
PTRV 8-FE /YEBK - Распределитель потенциала
3270148

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: желтый, черный

Go to Product Detail Page for item 3001880
FTRV 4 /COL-WH - Распределительная панель
FTRV 4 /COL-WH - Распределительная панель
3001880

Распределительная панель, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3270192
FTRV 8 BU/RDWH - Распределитель потенциала
FTRV 8 BU/RDWH - Распределитель потенциала
3270192

Распределитель потенциала, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий, цвет элементов подключения: красный, белый

Go to Product Detail Page for item 3270204
FTRV 8-FE /BKYE - Распределитель потенциала
FTRV 8-FE /BKYE - Распределитель потенциала
3270204

Распределитель потенциала, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный, желтый

Go to Product Detail Page for item 3270178
FTRV 4-PV /BK - Распределитель потенциала
FTRV 4-PV /BK - Распределитель потенциала
3270178

Распределитель потенциала, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный

Go to Product Detail Page for item 3001881
FTRV 4 /RD-COL - Распределительная панель
FTRV 4 /RD-COL - Распределительная панель
3001881

Распределительная панель, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Преимущества для Вас

  • Увеличение плотности сигналов до 20 % благодаря компактной конструкции
  • Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и точек подключения для интуитивно понятного и безопасного монтажа
  • Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм
  • Широкоформатная маркировка без делений
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту системных принадлежностей CLIPLINE complete

Распределительная панель

Распределительные соединители PTRV 8, смонтированные на монтажной рейке

Распределительный соединитель PTRV 8

Распределительные панели для компактного распределения сигналов

Распределительные панели обеспечивают максимальную плотность сигналов и благодаря компактной конструкции в виде ярусов занимают до 20 % меньше места. Распределительные соединители устанавливаются простым и удобным способом, за счет фиксации защелками на монтажной рейке NS 35. Беспрепятственный доступ к тестовым гнездам 2,3 мм распределительных панелей обеспечивает удобство при тестировании отдельных участков подключения. Унифицированные принадлежности CLIPLINE complete позволяют сократить затраты на хранение и логистику.
Распределительные панели поставляются как в предварительно собранных вариантах в различном стандартизированном цветовом исполнении, например, согласно DIN VDE 0815, так и со свободной сборной конфигурацией.

Установленные на монтажную рейку распределители потенциала

Распределители потенциала с питанием и без него

Распределители потенциала для обзорного распределения потенциалов

Распределители потенциала в отличие от распределительной панели оснащены одним единственным потенциалом. Они поставляются с питанием и без него и имеют возможность быстрого и простого расширения с помощью стандартных перемычек FBS. Как и распределительные панели, распределители потенциала предлагают максимальную плотность сигналов и также без проблем устанавливаются на монтажной рейке NS 35.

Распределительная панель

Распределительная панель

Конфигуратор для распределительных панелей PTRV

Сконфигурируйте индивидуальные распределительные панели для наглядного распределения сигналов в среде автоматизации.

Отрытая брошюра о продукции Распределительные панели и распределительные сотовые клеммы

Брошюра о продукции Распределительные панели и распределительные сотовые клеммы

Загрузка

Желаете получить печатный материал о наших распределительных панелях и устройствах распределения потенциалов? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве.