Распределительная панель, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Распределительные панели для распределения потенциалов
Распределительные панели обеспечивают компактную и хорошо обозримую кроссировку сигналов в среде автоматизации. Распределительные панели и сотовые клеммы доступны в исполнениях с разным количеством контактов. Благодаря цветовой привязке проводников к точкам подключения и крупной маркировке установка распределителей потенциалов отличается интуитивностью и надежностью.
Распределительная панель, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 8 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Распределитель потенциала, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный
Распределитель потенциала, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: желтый, черный
Клемма потенциальные блоки, В конечном приложении необходимо учитывать действующие положения по безопасности для защиты от перегрузок и короткого замыкания подключенных проводов!, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, Отвод, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, Групповое подключение, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желтый
Распределитель потенциала, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий, цвет элементов подключения: черный
Распределитель потенциала, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный, желтый
Распределительная панель, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 8 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Распределительная панель, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Распределительная панель, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 8 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: красный, белый
Преимущества для Вас
- Увеличение плотности сигналов до 20 % благодаря компактной конструкции
- Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и точек подключения для интуитивно понятного и безопасного монтажа
- Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм
- Широкоформатная маркировка без делений
- Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту системных принадлежностей CLIPLINE complete
Распределительная панель
Распределительный соединитель PTRV 8
Распределительные панели для компактного распределения сигналов
Распределительные панели обеспечивают максимальную плотность сигналов и благодаря компактной конструкции в виде ярусов занимают до 20 % меньше места. Распределительные соединители устанавливаются простым и удобным способом, за счет фиксации защелками на монтажной рейке NS 35. Беспрепятственный доступ к тестовым гнездам 2,3 мм распределительных панелей обеспечивает удобство при тестировании отдельных участков подключения. Унифицированные принадлежности CLIPLINE complete позволяют сократить затраты на хранение и логистику.
Распределительные панели поставляются как в предварительно собранных вариантах в различном стандартизированном цветовом исполнении, например, согласно DIN VDE 0815, так и со свободной сборной конфигурацией.
Распределители потенциала с питанием и без него
Распределители потенциала для обзорного распределения потенциалов
Распределители потенциала в отличие от распределительной панели оснащены одним единственным потенциалом. Они поставляются с питанием и без него и имеют возможность быстрого и простого расширения с помощью стандартных перемычек FBS. Как и распределительные панели, распределители потенциала предлагают максимальную плотность сигналов и также без проблем устанавливаются на монтажной рейке NS 35.
Распределительная панель
Конфигуратор для распределительных панелей PTRV
Сконфигурируйте индивидуальные распределительные панели для наглядного распределения сигналов в среде автоматизации.
Брошюра о продукции Распределительные панели и распределительные сотовые клеммы
Загрузка
Желаете получить печатный материал о наших распределительных панелях и устройствах распределения потенциалов? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве.