Гибридные клеммы с зажимом push-in и винтовым зажимом

Гибридные клеммы

Гибридные клеммы представляют собой клеммные блоки, у которых на стороне шкафа управления и стороне полевых разъемов имеются различные типы подключения. Таким образом клеммы одновременно выполняют требования для внутренней и внешней кабельной разводки. Гибридные клеммы охватывают различные функциональные клеммы, например: проходные клеммы, клеммы с размыкателем, клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора или клеммы распределения потенциалов.

Go to Product Detail Page for item 2770969
UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - Двухъярусные клеммы
UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - Двухъярусные клеммы
2770969

Двухъярусные клеммы, 32-полюсн., блокирован., номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, количество точек подсоединения: 128, полюсов: 32, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, 1. или 2-ий ярус, подключение слева, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3209520
PTU 2,5 BU - Проходные клеммы
PTU 2,5 BU - Проходные клеммы
3209520

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3033168
STTBU 4 BU - Проходные клеммы
STTBU 4 BU - Проходные клеммы
3033168

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3033184
STTBU 4-PV - Двухъярусные клеммы
STTBU 4-PV - Двухъярусные клеммы
3033184

Двухъярусные клеммы, с потенциальным разъемом, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3033155
STTBU 4 - Проходные клеммы
STTBU 4 - Проходные клеммы
3033155

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3050222
QTTCBS 1,5 - Проходные клеммы
QTTCBS 1,5 - Проходные клеммы
3050222

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, 1. ярус, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3050044
QTCU 1,5-TWIN - Проходные клеммы
QTCU 1,5-TWIN - Проходные клеммы
3050044

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3206513
QTCS 2,5 BU - Проходные клеммы
QTCS 2,5 BU - Проходные клеммы
3206513

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, 1. ярус, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 2,5 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3206348
QTCS 1,5-TWIN - Проходные клеммы
QTCS 1,5-TWIN - Проходные клеммы
3206348

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3206380
QTTCBS 1,5-PV - Двухъярусные клеммы
QTTCBS 1,5-PV - Двухъярусные клеммы
3206380

Двухъярусные клеммы, с потенциальным разъемом, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, 1. ярус, тип подключения: Быстрое подключение, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Преимущества для Вас

  • Соответствие требованиям как внутренней, так и внешней кабельной разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме
  • Свободный выбор технологии подключения благодаря возможностям комбинирования
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Создание структур под конкретное приложение благодаря аналогичной форме проходных и заземляющих клемм
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete
Гибридная клемма с зажимом push-in и винтовым зажимом, вид сбоку

Гибридная клемма с винтовым зажимом и зажимами push-in

Гибридные клеммы для производства шкафов управления

Гибридные клеммы объединяют различные технологии подключения в одной клемме. Это позволяет использовать решения с быстрым подключением на внутренней стороне шкафа управления, а на стороне конечного потребителя - универсальные решения. Гибридные клеммы доступны в различных вариантах. Просто совместите технологию резьбового соединения с проверенным на практике зажимом push-in, быстрым или пружинным зажимом. Независимо от того, что вы решили, с помощью клеммных блоков вы можете создать специфическую для конкретного приложения структуру благодаря широкому спектру вариантов.

Потенциальные магистральные клеммы для сбора потенциалов

Потенциальные магистральные клеммы

Компактные потенциальные магистральные клеммы

Компактные потенциальные магистральные клеммы предлагают множество вариантов использования. Клеммы оснащены питанием 35 мм², реализованным в виде винтового зажима. Подключения распределителя, однако, могут быть свободно выбраны. Здесь можно выбирать между технологией подключения push-in или пружинным зажимом.

Клемма трансформатора с принадлежностями

Гибридная клемма с размыкателем для измерительного трансформатора

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов

Клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора обеспечивают удобство формирования всех необходимых испытательных схем во вторичных цепях трансформаторов тока. Воспользуйтесь и здесь возможностью комбинирования технологий подключения. Выберите технологию соединения push-in для подключений внутри электрошкафа и универсальный винтовой зажим для внешнего трансформатора.

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Раскрытая брошюра о продукции Клеммные блоки

Брошюра о продукции Клеммные блоки

Загрузки

Вы хотели бы получать печатную информацию о наших клеммных блоках и гибридных клеммах? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве по теме «Клеммные блоки».