SC 2,5/ 5 - Штекерное соединение COMBI
3042285

Штекерное соединение COMBI, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 5, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность применения стандартных приспособлений для снятия растягивающего усилия
Опробовано для железнодорожного транспорта