C S6 A 300X400X200 - Клеммная коробка
0899140

Клеммная коробка, с дверным шарниром и затвором на четверть оборота, включая монтажную пластину, без фланцевых пластин, материал: Высококачественная сталь 316L / 1.4404, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 300 мм x 400 мм x 200 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов