CA-16P1N8A8008SX - Кабельный разъем
1243599

M23, Кабельный разъем, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, SPEEDCON, Полюсов: 16, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъемы для гибкой сборки на месте
Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка