Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм) / IP65, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Вставная часть штекера для клапана повернута на 180°