Гибридный кабель размера M12, M23 и M40 в компактном, подходящем для промышленности дизайне

Гибридный кабель для коммуникационных интерфейсов и подключения электродвигателей

Гибридные кабели размеров M12, M23 и M40 предлагают многосторонние решения подключения для коммуникационных интерфейсов и производительных подключений двигателей. Так Вы можете просто передавать данные, сигналы и питание через один штекерный соединитель. Воспользуйтесь преимуществами компактного промышленного дизайна проводников.

Go to Product Detail Page for item 1149280
NBC-M12FSY/5,0-94H - Комбинированный кабель
NBC-M12FSY/5,0-94H - Комбинированный кабель
1149280

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 5 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1146461
NBC-M12FSY/3,0-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
NBC-M12FSY/3,0-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
1146461

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 3 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1149291
NBC-M12MRY/0,3-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
NBC-M12MRY/0,3-94H/M12MRY - Комбинированный кабель
1149291

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 0,3 м, Power with Ethernet (PWE), Исполнения на заказ

Go to Product Detail Page for item 1146454
NBC-M12FSY/25,0-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
NBC-M12FSY/25,0-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
1146454

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 25 м, Power with Ethernet (PWE)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1327468
NBC-M12MSY-M12FSY/.../... - Комбинированный кабель
NBC-M12MSY-M12FSY/.../... - Комбинированный кабель
1327468

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1057782
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
1057782

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 2 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1146439
NBC-M12FSY/0,6-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
NBC-M12FSY/0,6-94H/M12FSY - Комбинированный кабель
1146439

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 0,6 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1146412
NBC-M12FRY/5,0-94H - Комбинированный кабель
NBC-M12FRY/5,0-94H - Комбинированный кабель
1146412

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 5 м, Power with Ethernet (PWE)

Go to Product Detail Page for item 1407504
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1407504

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с) CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, Y-кодирование, к свободный конец, Гибридный провод, длина кабеля: 0,5 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1275330
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - Комбинированный кабель
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - Комбинированный кабель
1275330

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 1 м, Power with Ethernet (PWE)

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и места за счет комбинирования сигналов, данных и питания в одном штекере
  • Комплексная концепция монтажа при помощи гибридных кабелей и подходящих подключений устройств
  • Универсальность использования благодаря пластиковой оболочке и ЭМС-защите