FOC-OE-OE-GZ03/... - Оптоволоконный кабель
1411564

Оптоволоконный кабель, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, длина: разная

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Лучшее решение для сборки при помощи стекловолоконных штекерных соединителей
Выдающееся качество волокна для надежной передачи данных
Возможна очень высокая скорость передачи данных для требовательных приложений
Соответствует UL 94, V0