SAC-3P- 5,0-PUR/BI - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1439065

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: 5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов